Publier vos produits
ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo
Powers

ESP HydroPanel II sensor system for single and multiple shower system applications - HydroPanel II 450 Piezo

Traduit par Google,

Le système de douche HydroPanel II Piezo combine la commodité d'un revêtement modulaire avec les avantages du contrôle électronique de l'eau à semi-conducteurs. L'habillage en acier inoxydable de l'Hydropanel II fournit un système de douche dissimulé là où la tuyauterie murale n'existe pas ou peut ne pas être pratique. Le système de douche à bouton-poussoir ESP s'appuie sur la technologie des capteurs Piezo pour fournir de l'eau tempérée à une douche pendant une durée prédéfinie. Un baigneur active le système de douche en appuyant sur un bouton-poussoir. Le bouton poussoir envahit le champ magnétique d'un capteur de proximité monté derrière le bouton poussoir. Le capteur envoie ce signal à une électrovanne qui s'ouvre et envoie de l'eau à la pomme de douche. La douche fonctionnera pendant le temps de fonctionnement préréglé ou jusqu'à ce que le baigneur appuie à nouveau sur le bouton-poussoir. L'ESP HydroPanel II est idéal pour les applications nouvelles ou de rénovation dans les écoles, les clubs de santé, les établissements correctionnels et les bâtiments rénovés - partout où l'espace, l'hygiène et la conservation de l'eau sont des préoccupations. L'eau tempérée peut être fournie aux unités ESP HydroPanel par un mélangeur principal tel que le mitigeur thermostatique Powers HydroGuard 430 ou le dispositif d'alimentation Hi-Lo Cabinet.

Spécification
  • Features

    • A bather activates the shower system by pressing a pushbutton that will operate the shower for the pre-set run-time
    • Ideal for new or retrofit applications in schools, health clubs, correctional facilities, and remodeled buildings
    • Stainless steel shrouding provides a concealed shower system where in-wall piping does not exist or may not be practical
    • Commercial grade brass solenoid valve is slow closing to prevent water hammer
Spécifications techniques
  • Réference unique.450-HydroPanel-II-Piezo
  • Famille de produitsLavatory Tempering
  • Groupe de produitsTempering Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING