Publier vos produits
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
    Powers

    VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720

    Traduit par Google,

    Baignoire et douche encastrées, ou douche uniquement, mitigeur combiné avec affichage de la température LCD à piles pour une utilisation dans les applications de douche. Comprend une pile alcaline AAA pour des années de durée de vie continue. La construction robuste du corps de vanne en laiton avec actionneur de paraffine protège contre les changements de température et de pression. Les composants internes résistent à l'accumulation de calcaire et à la corrosion. L'arrêt de rotation de la poignée réglable réduit le risque de surréglage de la poignée. S'ouvre en position eau froide pour maximiser la sécurité du baigneur. La batterie et l'affichage de la température sont logés dans un boîtier étanche facile d'accès.

    Spécification
    • Features

      • Controls mixed outlet temperature within 10°F (5.5°C) of hot water supply temperature and displays temperature within 1/10th of a degree
      • Provides true protection against pressure and temperature changes
      • Eliminates time and cost for seasonal limit stop adjustment
      • Back-to-back installation without costly cross-over piping
    Spécifications techniques
    • Réference unique.720-VisuGuard-Tempering-Valve
    • Famille de produitsLavatory Tempering
    • Groupe de produitsTempering Valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING