Publier vos produits
LFe480 / LFG480 Series
Powers

LFe480 / LFG480 Series

Traduit par Google,

Conçu pour les applications de toilettes où la température de l'eau chaude doit être contrôlée pour une utilisation sûre et économique. Un actionneur thermique avancé détecte et compense rapidement les fluctuations de température de sortie induites par les changements de température de l'eau et de pression dans la conduite d'alimentation. La construction robuste comprend un corps solide en laiton sans plomb* et des composants internes résistants à la corrosion garantissent des années de service fiable et sans problème. La tige de réglage de la température est simple à régler et dispose d'un écrou de blocage pour éviter toute altération. Série LFG480 = 0,25 gpm et série LFE480 = 0,50 gpm. Répertorié à l'ASSE 1070 et à l'IAMPO cUPC.

Ces modèles répondent aux critères statistiques du test Q réduit de 0,5 ppb pour le plomb, conformément à la section 9.5.1.1 de NSF/ANSI/CAN 61.

Caractéristiques

  • Pour les applications de toilettes où la température de l'eau doit être contrôlée pour une utilisation sécuritaire
  • Détecte et compense rapidement les fluctuations de température de sortie causées par les changements de température et de pression dans la conduite d'alimentation.
  • Sélection de température réglable avec contre-écrou pour éviter toute altération
  • Le corps en laiton sans plomb* et les composants internes résistants à la corrosion garantissent des années de service fiable
Spécification
  • Lavatory thermostatic mixing valve shall be ASSE 1070 and cUPC listed. All internal components shall be from corrosion resistant material. The valve must control each performance standard down to 0.25 gpm (1.00 lpm) for LFG480 and 0.5 gpm (1.90 lpm) for LFE480.

    Capacity of the valve must be 3 gpm (11 lpm) @ 45psi differential or 4 gpm (15 lpm) @ 45psi differential. Thermostatic lavatory mixing valve shall be constructed using Lead Free* brass material which shall comply with state codes and standards, where applicable requiring reduced lead content. Control temperature must be adjustable between 80–120° F (32–43°C) with a locking nut to prevent unauthorized or accidental adjustment. The valve shall contain integral checks to prevent cross flow and inlet screens to filter debris. The valve shall be a Powers Series LFG480 or LFE480.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LFe480-LFG480_Series
  • Famille de produitsLavatory Tempering
  • Groupe de produitsTempering Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_87
  • Description de l'Uniclass 2015Tempering valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING