Publier vos produits
Vision VertiCool Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision VertiCool Packaged Heat Pump Air Conditioner​
    Powrmatic

    Vision VertiCool Packaged Heat Pump Air Conditioner​

    Traduit par Google,

    Le Powrmatic Vision Vertical est un climatiseur à pompe à chaleur très efficace incorporant style et simplicité pour toute installation dans une pièce sans avoir besoin d'un condenseur extérieur.

    Le Vision VertiCool 3.1kW est le dernier né de la gamme avec une nouvelle approche élégante de climatiseur vertical qui peut être installé dans les zones entre les fenêtres ou dans les coins de la pièce, ce qui en fait l'alternative parfaite pour les pièces où l'espace et l'accès à un bas ou un extérieur externe haut mur est limité. Le VertiCool est installé de la même manière que l'unité standard avec une profondeur impressionnante de seulement 185 mm lui permettant de s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle pièce.

    Avantages du produit

    • Conception de conception verticale ultra-mince
    • Solution de climatisation d'hôtel
    • Aucun condenseur externe requis
    • Climatiseur de pompe à chaleur emballé
    • Contrôle WiFi / Écran tactile / Télécommande
    • Faible niveau de bruit de fonctionnement
    • A faible consommation
    • Installation rapide
    • Installation simple et facile

    La nouvelle gamme Powrmatic Vision est un climatiseur et une pompe à chaleur PTAC à double conduit et élimine le besoin d'une unité extérieure, ce qui vous permet d'économiser des coûts d'installation et d'améliorer l'aspect esthétique de votre bâtiment. Pour aider les hôteliers à contrôler la climatisation, Powrmatic a introduit WiFi Control qui vous permet de contrôler plusieurs unités à partir de votre smartphone ou de votre tablette via votre réseau WiFi local. Le modèle d'onduleur Vision a un impressionnant 27 dB(A) et une profondeur de seulement 17 cm. Disponible en version horizontale ou verticale, la gamme Vision peut être intégrée de manière transparente dans n'importe quelle pièce avec un minimum de perturbations.

    Le Vision Vertical est la solution de climatisation idéale pour les hôtels et peut être installé en moins de 4 heures, ce qui élimine tout temps d'arrêt dans n'importe quelle pièce lors de l'installation. Le Vision peut être adapté à de nombreuses applications où il existe un système de climatisation actuel. En l'absence d'exigence d'un condenseur externe et d'une tuyauterie étendue, la mise à niveau d'un système de climatisation split existant est simple.

    Chaque modèle de climatiseur pompe à chaleur intégré Vision Vertical hotel air conditionné a la capacité de chauffer et de refroidir votre bâtiment de -6°c à 31°c.

    Chaque unité de climatisation à pompe à chaleur intégrée Vision Vertical bénéficie d'une installation simple qui ne nécessite aucun temps d'arrêt ni perte de revenus pour les propriétaires de bâtiments, tout en réduisant également les coûts de redécoration après l'utilisation de câbles et de condenseurs externes après l'installation. Sans exigence de certificat F-Gas, cela réduit considérablement les coûts d'installation globaux.

    Spécification
    • Vision Vertical 3.1kW Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

      Cooling Capacity (kW) - 2.35

      Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.1 / 0.9

      Heating Capacity (kW) - 2.36

      Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.05 / 0.8

      Power Input in Cooling (W) - 855

      Power Input in Heating (W) - 750

      Dehumidification Capacity - 0.8

      Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

      EER (W/W)- 2.75

      COP (W/W) - 3.15

      Energy Efficiency When Cooling - A

      Energy Efficiency When Heating - A

      Dimensions )WxHxD) - 500 x 1398 x 185

      Weight (Kg) - 53

      Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/41

      Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /14

      Refrigerant Gas - R410A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Verticool
    • Famille de produitsAir Conditioner
    • Groupe de produitsVision
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1398
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)185
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)53
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir conditioners
    • Code UNSPSC40101701
    • Code Uniclass 2015EF_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 11
    • Titre OmniClassAir Conditioners