Publier vos produits
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
    Powrmatic

    Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​

    Traduit par Google,

    Le nouveau Vision Compact est la solution idéale lorsque l'espace est limité. Le Compact ne mesure que 810 mm de large et s'adapte aux espaces étroits ou sous les fenêtres pour les zones à contraintes. C'est le premier climatiseur fixe à double conduit à utiliser du gaz R290 (propane) offrant une capacité de refroidissement et de chauffage impressionnante avec un faible impact environnemental. Les unités utilisent de nouvelles techniques et technologies pour suivre avec précision les courbes du design, jusqu'aux coins élégamment arrondis. Le climatiseur pompe à chaleur Powrmatic Vision est disponible avec une puissance de 2,3 kW ou 3,1 kW. Le climatiseur à pompe à chaleur Powrmatic Vision a une finition PPC blanche lisse et polie qui permet à l'unité de compléter pleinement n'importe quel décor et design de pièce. C'est la solution de climatisation parfaite pour un hôtel.

    Avantages du produit

    • Gaz R290 économe en énergie
    • Conception ultra-mince
    • Solution de climatisation d'hôtel
    • Aucun condenseur externe requis
    • Climatiseur de pompe à chaleur emballé
    • Contrôle WiFi / Écran tactile / Télécommande
    • Faible niveau de bruit de fonctionnement
    • A faible consommation
    • Installation rapide
    • Installation simple et facile

    La nouvelle gamme Powrmatic Vision est un climatiseur et une pompe à chaleur PTAC à double conduit et élimine le besoin d'une unité extérieure, ce qui vous permet d'économiser des coûts d'installation et d'améliorer l'aspect esthétique de votre bâtiment. Pour aider les hôteliers à contrôler la climatisation, Powrmatic a introduit WiFi Control qui vous permet de contrôler plusieurs unités à partir de votre smartphone ou de votre tablette via votre réseau WiFi local. Le modèle d'onduleur Vision a un impressionnant 27 dB(A) et une profondeur de seulement 17 cm. Disponible en version horizontale ou verticale, la gamme Vision peut être intégrée de manière transparente dans n'importe quelle pièce avec un minimum de perturbations.

    Le Vision est la solution de climatisation idéale pour les hôtels et peut être installé en moins de 4 heures, ce qui élimine tout temps d'arrêt dans n'importe quelle pièce lors de l'installation. Le Vision peut être adapté à de nombreuses applications où il existe un système de climatisation actuel. En l'absence d'exigence d'un condenseur externe et d'une tuyauterie étendue, la mise à niveau d'un système de climatisation split existant est simple.

    Chaque modèle de climatiseur pompe à chaleur Vision Hotel Air Conditioning a la capacité de chauffer et de refroidir votre bâtiment de -6°c à 31°c.

    Chaque unité de climatisation à pompe à chaleur intégrée Vision bénéficie d'une installation simple qui ne nécessite aucun temps d'arrêt ni perte de revenus pour les propriétaires de bâtiments, tout en réduisant également les coûts de redécoration après l'utilisation de câbles et de condenseurs externes après l'installation. Sans exigence de certificat F-Gas, cela réduit considérablement les coûts d'installation globaux.


    Spécification
    • Vision 2.3 Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

      Cooling Capacity (kW) - 1.73

      Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 2.35 / 0.7

      Heating Capacity (kW) - 1.71

      Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 2.4 / 0.75

      Power Input in Cooling (W) - 570

      Power Input in Heating (W) - 540

      Heating Capacity Fan Coil -  (70 degrees)

      Dehumidification Capacity - 0.7

      Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

      EER (W/W)- 3.01

      COP (W/W) - 3.15

      Energy Efficiency When Cooling - A

      Energy Efficiency When Heating - A+

      Dimensions )WxHxD) - 810 x 549 x 165

      Weight (Kg) - 48.5

      Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/39

      Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /18

      Refrigerant Gas - R290


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vision-compact
    • Famille de produitsAir Conditioner
    • Groupe de produitsVision
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)555
    • Largeur (mm)808
    • Profondeur (mm)165
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)48.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir conditioners
    • Code UNSPSC40101701
    • Code Uniclass 2015EF_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 11
    • Titre OmniClassAir Conditioners