Principales caractéristiques
Avec une luminosité de 500 cd/m² et des dalles à valeur de voile (haze) élevée qui atténuent les reflets, la série EQ3 offre des images 4K claires et détaillées dans les salles de conférence, les salles de classe, les espaces de vente et les locaux commerciaux. La dalle à grand angle de vision garantit une excellente visibilité depuis pratiquement n’importe quelle position.
-------
Disponible en six tailles d’écran, de la classe 43 pouces à la classe 86 pouces, la série EQ3 s’adapte à une grande variété d’environnements d’installation. L’orientation paysage ou portrait et l’inclinaison avant/arrière jusqu’à 20 degrés offrent une grande flexibilité pour les salles de réunion, les salles de classe et les applications d’affichage dynamique.
-------
Dotée de trois entrées HDMI™, d’une entrée PC, d’un port USB Type-A et d’une connectivité RS-232C et LAN (PJLink™), la série EQ3 s’intègre facilement aux appareils externes et aux systèmes de contrôle AV professionnels pour une exploitation et une gestion efficaces.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
Åland | Canada |
Albanie | États-Unis |
Allemagne | |
Andorre | |
Autriche | |
Belgique | |
Biélorussie | |
Bosnie-Herzégovine | |
Bulgarie | |
Chypre | |
Croatie | |
Danemark | |
Espagne | |
Estonie | |
Finlande | |
France | |
Gibraltar | |
Grèce | |
Guernesey | |
Hongrie | |
Île de Man | |
Îles Féroé | |
Irlande | |
Islande | |
Italie | |
Jersey | |
Lettonie | |
Liechtenstein | |
Lituanie | |
Luxembourg | |
Macédoine du Nord | |
Malte | |
Moldavie | |
Monaco | |
Monténégro | |
Norvège | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
République tchèque | |
Roumanie | |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |