Caractéristiques
- Qualité d'image haute définition 4K et haute visibilité
Avec environ 8,29 millions de pixels et une résolution 4K UHD, il offre un affichage d'image haute définition et d'une grande netteté. Grâce à sa dalle haute luminosité à grand angle de vision, il assure une excellente visibilité dans divers environnements, tels que les salles de conférence, les établissements scolaires et les espaces commerciaux.
-------
- Large gamme de tailles pour une installation flexible
Disponible dans une large gamme de tailles, de 43 à 86 pouces, cet écran prend en charge une installation horizontale et verticale, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation pour s'adapter à divers environnements d'installation, des écrans principaux dans les salles de conférence aux applications d'affichage dynamique.
-------
- La connectivité permet un fonctionnement efficace
Doté d'une entrée HDMI™ et de ports USB pour la lecture multimédia, il prend en charge divers types d'affichage. Il facilite la connexion et la gestion efficace du contenu dans les salles de conférence et pour les applications d'affichage dynamique.