Caractéristiques
- Qualité d'image haute définition 4K et haute visibilité
Avec une luminosité de 500 cd/m², il reproduit fidèlement les images en résolution 4K. Doté d'un traitement antireflet (indice de voile de 25 %) réduisant les reflets de la lumière ambiante et de l'éclairage, il garantit une visibilité optimale même en plein air. De plus, sa dalle grand angle permet un affichage haute définition quelle que soit la position de visionnage.
-------
- Haute fiabilité et installation flexible
Disponible en six tailles : 86 pouces, 75 pouces, 65 pouces, 55 pouces, 50 pouces et 43 pouces, et peut être installé verticalement ou horizontalement.
Il supporte une inclinaison avant/arrière jusqu'à 20 degrés, offrant une grande flexibilité d'installation en fonction de l'espace et du contenu. Résistant au marquage et aux images rémanentes, il peut fonctionner en continu 24 heures sur 24. Il est idéal pour les lieux nécessitant un fonctionnement prolongé, tels que les gares, les aéroports, les commerces et les salles de surveillance.
-------
- La connectivité permet un fonctionnement efficace
Doté de trois entrées HDMI™, d'une entrée PC, de ports USB et d'autres connectiques, il permet le raccordement de divers périphériques externes. Le contrôle externe est également possible via RS-232C et LAN, pour un fonctionnement optimal.