Publier vos produits
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    Traduit par Google,
    MAREEL est une table de réunion ronde et haute, dotée d'un piètement bicolore distinctif. Les pieds en acier et l'étagère en acier perforé sont disponibles en versions unie ou bicolore, apportant une touche décorative à l'espace de travail. Proposée en deux hauteurs : hauteur standard (750 mm) et hauteur haute (1 000 mm), toutes deux avec un plateau de 1 000 mm de diamètre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mareel-meeting-table
    • Famille de produitsMeeting Table
    • Groupe de produitsRound Meeting Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier