Publier vos produits
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

Traduit par Google,
PARLAY est une table de réunion haute (position debout) avec un piètement en acier en forme de A. Son plateau blanc est disponible avec quatre finitions de chants : blanc, chêne, noyer ou multiplex, et en profils droits ou biseautés. Conçue pour la collaboration debout, elle est proposée en trois longueurs : 2000, 2400 et 3000 mm. Sa hauteur est de 950 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.parlay-high-meeting-table
  • Famille de produitsMeeting Table
  • Groupe de produitsHigh Meeting Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)950
  • Largeur (mm)2400
  • Profondeur (mm)1100
Liens
En rapport
  • Matériel principalMélamine
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier