Publier vos produits
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Bright Polished - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Bright Polished - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Traduit par Google,

Pour être installé et utilisé dans les salles de bains commerciales ou résidentielles publiques ou personnelles, le cas échéant. Des exemples seraient, mais sans s'y limiter, les hôtels (approuvés par Marriott et Hilton), les résidences-services, les résidences pour personnes âgées, les maisons de retraite, les complexes d'appartements, les logements multifamiliaux, les logements généraux, etc.

Toutes les barres d'appui de PBA ont été fabriquées selon les normes de qualité les plus élevées et sont composées d'acier inoxydable 304 standard de l'industrie. Tout aussi important, toutes les barres d'appui fabriquées par Preferred Bath Accessories Inc. respectent et ou dépassent toutes les exigences ADA 2010 ADAAG et les normes ANSI 2017 pour un usage commercial et résidentiel.

  • Disponible en 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
  • Matériau en acier inoxydable 304
  • Finitions : poli brillant, acier inoxydable satiné ou revêtement en poudre de nylon blanc
  • Conforme à l'ADA 2010 ADAAG
  • Satisfait et dépasse la norme ANSI 2017 pour une utilisation commerciale et résidentielle
  • Brides en acier inoxydable
  • Matériel de support de montage multi-vis inclus

Calage en bois préféré pour le montage

Spécification
    • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • 304 Stainless Steel material
    • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
    • Meets ADA 2010 ADAAG
    • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
    • Stainless Steel flanges
    • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
    • Wood blocking preferred for mounting

    Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, Stainless Steel Grab Bar, Wall Mounted Grab Bar

Spécifications techniques
  • Réference unique.8000-BL-BP
  • Famille de produitsADA Products
  • Groupe de produitsGrab Bars
  • Date de publication2020-10-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain