Publier vos produits
27488 - DL 400 SE timed-flow shower, concealed with wall head, with stop valve
Presto

27488 - DL 400 SE timed-flow shower, concealed with wall head, with stop valve

Traduit par Google,

27488 - DL 400 SE - Douche à débit temporisé DL 400 SE, encastrée avec pommeau mural et robinet d'arrêt

Spécification
  • Functionality

    • Flexible mechanical release suitable for PMR, children and the elderly

    Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bars

    Flow rate:

    • 6 l/min at 3 bars via integrated flow regulator
    • Anti-waterhammer device
    • Fixed shower head with adjustable grid and anti-scale pimples

    Flow duration:

    • 30 seconds (-10/+5 s.)

    Hydraulic supply:

    • M G 1/2'' (15x21) from top on telescopic straight male shut-off valve

    Finish material(s) and color(s):

    • Injection-molded metal body
    • Extruded Aluminum-Magnesium-Silicon 6060 alloy profile
    • Metal control, chrome finish

    Heat resistance:

    • This valve withstands a temperature of 75°C for 30 minutes in thermal shock conditions

    Safety:

    • System S® prevents blockage in continuous flow

    Standards:

    • Nickel-chromium surface treatment to NF EN12540
    • Neutral salt spray resistance (NSS): 200 h to NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.27488
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord