Publier vos produits
68097 - NEO DUO S wall-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with green lever
Presto

68097 - NEO DUO S wall-mounted mixer tap 3l/min 7/11sec with green lever

Traduit par Google,

68097 - NEO DUO - Robinet mitigeur mural NEO DUO S 3 l/min 7/11 s avec levier vert

Spécification
  • Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow:

    • 3 l/min at 3 bar - 4 position-setting
    • Anti water-hammer system

    Flow time:

    • 7 seconds - lever upwards
    • 11 seconds - lever downwards

    Hydraulic supply:

    • 2 PEX hoses DN8 G3/8'' - 350mm
    • Thermal resistance:
    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • With temperature limiter (at 38°C for cold water at 15°C/3 bar and hot water at 60°C/3 bar)

    Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    Installation:

    • Cross-partition
    • Wall thickness: 0 to 50 mm

    Delivered with:

    • 2 PEX hoses with swivel nut and NF check valves
    • 2 MM 3/8'' (12x17) stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 clamping nut

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.68097
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord