Publier vos produits
PUSH BUTTON Ref 98400 for Sink, Shower and Urinary Taps

PUSH BUTTON Ref 98400 for Sink, Shower and Urinary Taps

Traduit par Google,
Bouton poussoir pour robinetterie de lavabo, douche et urinoir à travers le mur. Modèle : 98400.
Spécification
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Spécifications techniques
  • Réference unique.98400
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 46 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Faucets, Supplies, and Trim
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe