Publier vos produits
Elbow Switch Prisma Button 800
Elbow Switch Prisma Button 800
Elbow Switch Prisma Button 800

    Elbow Switch Prisma Button 800

    Traduit par Google,

    Interrupteur coudé, panneau d'activation

    Fonctions identiques

    Tous les modèles offrent les mêmes fonctions : 300, 800, 1200.

    Protection antivandale avec protection active contre les violences excessives

    Le bouton Prisma est protégé par un boîtier en aluminium durable et ses composants électroniques sont scellés avec du silicone. Grâce à sa protection active contre les chocs excessifs, le bouton Prisma se coupe automatiquement en cas de pression excessive, protégeant ainsi les composants électroniques et garantissant un fonctionnement optimal pendant de très nombreuses années. Si le bouton Prisma est endommagé (bosselage, déformation), il se recalibre et reprend son fonctionnement normal.

    Frappe-le

    Une fois la fonction de réaction au coup de pied activée (via un commutateur DIP), vous pouvez manipuler le bouton Prisma sans ménagement. Donnez-lui un coup de pied, heurtez-le ou frappez-le : le bouton Prisma transmettra votre commande aux automatismes de porte.

    Son de localisation

    Le signal sonore aide l'utilisateur à trouver l'interrupteur au coude. C'est une aide précieuse pour tous, et particulièrement pour les personnes malvoyantes. Ce signal de localisation intégré émet une tonalité claire et facilement identifiable, guidant l'utilisateur jusqu'à l'interrupteur au coude même dans des environnements complexes ou inconnus, et lui assurant une orientation fiable s'il se fie aux repères sonores.

    Pour des exigences strictes

    Le bouton Prisma est conçu pour répondre aux normes d'hygiène en vigueur dans des environnements tels que les hôpitaux. Ses surfaces lisses et ses pièces robustes empêchent l'accumulation de saletés et de bactéries. Fabriqué en aluminium et en polyamide.

    Lit d'infirmière

    Le bouton Prisma offre des fonctionnalités qui facilitent le travail du personnel soignant. Grâce à ses deux relais, il permet notamment d'ouvrir le lit de l'infirmière et d'ouvrir les portes de différentes manières. Les réglages s'effectuent facilement sur le lieu d'installation, à l'aide des commutateurs DIP situés sur le bouton-poussoir.

    L'ensemble du panneau avant est tactile
    Le bouton Prisma est tactile sur toute sa face avant en aluminium noir.

    Notification

    Vous manque-t-il une confirmation que vous avez bien actionné l'interrupteur au coude ? Outre l'ouverture de la porte, bien sûr. Grâce à un commutateur DIP situé à l'intérieur de votre bouton Prisma, vous pouvez activer une notification sonore. Le bouton Prisma répondra par un bip pour confirmer l'envoi du signal.

    Contrastes
    Le bouton Prisma est conçu pour créer des contrastes intrinsèques, rendant inutile l'utilisation d'un fond contrasté. Son profil extérieur argenté et sa face avant en aluminium noir assurent une visibilité optimale. Le contraste entre le profil extérieur et la face avant, d'une valeur de 0,8 NCS, améliore l'accessibilité en aidant les personnes malvoyantes à trouver l'ouvre-porte.

    Spécification
    • Vandal proof, active excessive violence protection

      IK10

      Notification sound possible

      57 dBc, 2000 Hz

      Extended push settings

      1.5, 3 or 6 seconds

      Suitable in healthcare

      PTS Forum, Swedish association
      for healthcare hygiene

      Nurse bed settings possible 

      Double door control

      Kick setting

      Kick switch

      Settings easily adjusted 

      Dip-switches

      Indoors, outdoors

      IP56

      Fire Classification

      PA 6.6

      Lids, combinations

      Alternative 1: Top lid with out screw, bottom lid with screw
      Alternative 2: Both lids with screws

      Softfront

      Soft front, private label

      Push and Hold sticker

      Instructions extended push

      Circuit Board With double relay

      1 pcs

      Relay

      Relay 1: one change over contact
      Relay 2: one change over contact, one closing contact

      Relay, rated current

      Relays max rated current/pole: 2A
      Max total: 6A

      Contrasting

      NCS 0,8

      Mounting height symbol

      Accessibility height from floor: 800 mm

      SundaHus

      Class A

      Byggvarubedömning

      Accepted

      Made in Sweden

      PrismaTibro

      Warranty

      5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prisma-button-800
    • Famille de produitsPrisma Button
    • Groupe de produitsPrisma Button 800
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)799
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches