Volet Roulant Monté dans Coffr'n Connect

No d'article: CNC
Famille de produits: Volet Roulant Monté dans Coffre
Groupe de produits: VMC
Date de publication: 2020-09-09
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)

Retrouvez dans la rubrique «Télécharger» toutes les informations utiles pour vos projets : plans techniques, fiche technique, notice, procédure de téléchargement de l’application Vent & Volet, argumentaire sur la télécommande générale connectée Calyps’HOME®. 

Volet roulant pré-monté dans coffre tunnel Coffr'n Connect - Idéal pour les chantiers multi corps de métiers
Recommandé par de nombreux constructeurs de maisons individuelles

• Garantie de qualité et d'adaptabilité
• Haute performance thermique grâce à une bonne isolation de la paroi intérieure
• Amélioration de l’étanchéité à l’air de l’ouvrage par sa liaison coffre/maçonnerie
• À la fois bouclier thermique, défense contre les intrusions et protection solaire
• Solution complète pour répondre aux DTU, faciliter une construction durable pour la sérénité du chantier :
     - Intégration d'une liaison coffre et bâti simple pour la pose du maçon
     - Rail intérieur téléscopiques pour faciliter la liaison coffre/menuiserie
     - Connecteur permettant la fixation du rail pour le plaquiste
     - Face à enduire avec enduit primaire composite adapté à tous types d'enduits

Avis Technique : 16/17-757-v1
Performance Thermique : UC = 0,53[W/(m².K)] selon configuration
Performance acoustique Dnew (C ; Ctr) - 55 (-3 ; -7) dB selon configuration.

CAS DE POSE
Enroulement extérieur
Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur.
Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur.

À savoir : Commande générale connectée Calyps'HOME (vendue en option) pour fermer tous les volets en appuyant sur un seul bouton même à distance.

Caractéristiques techniques
Retrouvez toutes les informations techniques produit dans la Fiche Technique disponible dans "Télécharger"

PRODUIT NF


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Doors - Shutters
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France
Powered by BIMobject®