Publier vos produits
Hinged Double Leaf Door (HDLD)
Hinged Double Leaf Door (HDLD)
Hinged Double Leaf Door (HDLD)
    Profholod

    Hinged Double Leaf Door (HDLD)

    Traduit par Google,

    Les portes de réfrigération doubles à charnières (HDLD) sont les portes calorifuges des chambres de réfrigération et de congélation. Ils sont fabriqués en panneaux sandwich avec une âme en mousse de polyuréthane rigide. Les doubles portes offrent une ouverture de porte plus large et sont idéales pour une utilisation dans les chambres froides desservies par des chargeurs de camions et des chariots. Les portes de réfrigération de ProfHolod sont disponibles dans des tailles personnalisées pour assurer la meilleure application commerciale, prêtes à être installées. Les portes sont équipées de quincaillerie de fabrication européenne : italienne, espagnole, allemande — selon la demande du client.

    Spécification
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K
      Options:
         ∙ with/without threshold;
         ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
         ∙ medium- or low-temperature doors;
         ∙ with a monorail opening
      ∙ with a viewing window;
         ∙ any colors according to RAL catalog;
         ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120, 150 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 2800 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-hdld
    • Famille de produitsRefrigeration doors
    • Groupe de produitsRefrigeration door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRussie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord