Publier vos produits
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
    Profholod

    Hinged Single Leaf Door (HSLD)

    Traduit par Google,

    Les portes frigorifiques battantes à un vantail (HSLD) de ProfHolod sont les portes frigorifiques de niveau européen. Les HSLD sont destinés à être utilisés dans des chambres froides à moyenne et basse température, des installations de stockage et des installations industrielles, qui nécessitent des conditions de température régulées. Les portes de réfrigération de ProfHolod sont disponibles dans des tailles personnalisées pour assurer la meilleure application commerciale, prêtes à être installées. Les portes de réfrigération de ProfHolod sont équipées de la quincaillerie de fabrication européenne : italienne, espagnole, allemande — selon la demande du client.

    Spécification
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Options:
         ∙ with/without threshold;
         ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
         ∙ medium- or low-temperature doors;
         ∙ with a monorail opening;
         ∙ with a viewing window;
         ∙ any colors according to RAL catalog;
         ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 2200 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-hsld
    • Famille de produitsRefrigeration doors
    • Groupe de produitsRefrigeration door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRussie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord