Publier vos produits
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)
    Profholod

    Industrial Single Leaf Steel Door (ISD)

    4.7 sur 5 étoiles4.7(15 Avis)
    Traduit par Google,

    Les portes industrielles en acier de ProfHolod avec âme en mousse entièrement isolée (ISD) sont fabriquées sur mesure pour des performances durables et fiables. Les portes à usage général sont installées dans un large éventail d'installations commerciales et industrielles. Les utilisations typiques incluent la fabrication, les entrepôts, les bâtiments commerciaux, la vente au détail, les magasins d'alimentation, les hôpitaux, les hôtels, etc. Les portes coulissantes de ProfHolod sont disponibles dans des tailles personnalisées pour assurer la meilleure application commerciale, prêtes à être installées. Les portes sont équipées de quincaillerie de fabrication européenne.

    Spécification
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2400 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-isd
    • Famille de produitsRefrigeration doors
    • Groupe de produitsTechnical steel door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRussie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord