Publier vos produits
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)
    Profholod

    Traffic Swinging Single Leaf Door (TSD)

    Traduit par Google,

    Les portes battantes de circulation (TSD) de ProfHolod sont conçues pour séparer les locaux de production des autres locaux dans les lieux à fort trafic de personnel. Les portes fabriquées en usine sont prêtes à être installées dans des locaux technologiques, industriels, des hôpitaux, des installations de production alimentaire, des entreprises commerciales et alimentaires, etc. et le vantail de la porte. Les charnières avec fixation peuvent faire en sorte que la porte reste ouverte dans la position à 90 degrés. Les portes coulissantes de ProfHolod sont disponibles dans des tailles personnalisées pour assurer la meilleure application commerciale, prêtes à être installées. Les portes sont équipées de quincaillerie de fabrication européenne : italienne, espagnole, allemande — selon la demande du client.

    Spécification
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2600 mm, width up to 2400 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-tsd
    • Famille de produitsRefrigeration doors
    • Groupe de produitsTechnical steel door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRussie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord