Publier vos produits
UPTEC
UPTEC
UPTEC
UPTEC
    Profilitec

    UPTEC

    Traduit par Google,

    Uptec est un plot universel et réglable pour l'installation de planchers surélevés, particulièrement adapté aux terrasses et balcons. UPTEC est un système complet avec seulement 3 références. UPTEC dispose d'un système facile pour augmenter ou diminuer la hauteur du socle et est équipé d'un mécanisme de commutation simple entre les têtes fixes et autonivelantes.

    Spécification
    • Uptec is a unique, patented system with only 3 elements. 
      -SUPAL: Low pedestal  28÷43mm (1-3/32”÷1-11/16”); 
      -SUPAS: Standard pedestal 43÷58mm (1-11/16”÷2-9/32”); 
      -SUPAR: Modular ring 30mm (1-3/16”). 
      Accessori: 
      -SUPA2: Acoustic tab with 2 mm spacer (3/32”); 
      -SUPA4: Acoustic tab with 4 mm spacer (5/32”) (also compatible with Aluminum joists); 
      -SUPAW: Spacer - wooden beams.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UPTEC
    • Famille de produitsTile installation accessories
    • Groupe de produitsAdjustable Universal Pedestals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 11
    • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction