Publier vos produits
Fijo One OT2011 PAROIS DOUCHE
Fijo One OT2011 PAROIS DOUCHE
Fijo One OT2011 PAROIS DOUCHE
Fijo One OT2011 PAROIS DOUCHE
Fijo One OT2011 PAROIS DOUCHE
Fijo One OT2011 PAROIS DOUCHE
Fijo One OT2011 PAROIS DOUCHE
    Profiltek

    Fijo One OT2011 PAROIS DOUCHE

    4.7 sur 5 étoiles4.7(12 Avis)
    Nous fabricons parois de douche 100% personnalisable sur mesure et design. L’élégance et la versatilité adaptable à tout type d’espace de douche, aussi vaste soit-il, sont les caractéristiques qui définissent le mieux nos collections de parois de baignoire Walk-in et Fixes One. Panneau fixe en verre pour douche. Porte-serviette intégré. Barre stabilisatrice incluse.
    Spécification
    • Parois de douche Verre de Sécurité épaisseur 8 mm. Traitement TEKNOCLEAN en option. Profilés: Blanc, Argent, Chrome Brillant, Inox, Wengué ou Noir (suivant modèle). Types de Verre: Transparent, Master Carré, Carglass, Acide, Gris Fumé ou Bleu. Décorations disponibles: Verre transparent, Gris Fumé et Bleu Sablage, ou Imagik (Décoration digitale).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.128281
    • Famille de produitsFijos One
    • Groupe de produitsWALK-IN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures