Publier vos produits
Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch
Profiltek
Archivé

Fijo One OT2011-Dokumentation Deutsch

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Spécification
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Spécifications techniques
  • Réference unique.128281-DocumentationDE
  • Famille de produitsFijos One
  • Groupe de produitsWALK-IN
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2010-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)8
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)59
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures