Publier vos produits
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Profiltek
    Archivé

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Spécification
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Spécifications techniques
    • Réference unique.128281-DocumentationIT
    • Famille de produitsFijos One
    • Groupe de produitsWALK-IN
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2010-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures