Publier vos produits
PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM

PROJOLLY SQUARE CHROMED BRASS ALUMINIUM

Traduit par Google,
PROJOLLY SQUARE est un profilé d'angle carré en laiton chromé qui peut être appliqué sur les angles extérieurs des revêtements. Il peut être utilisé pour fermer le périmètre des revêtements, comme un profil de raccordement entre le marchepied et la contremarche des escaliers revêtus de carreaux de céramique et de pierre naturelle, et également comme profil de séparation pour les revêtements de sol et de mur. Sa section et son élégance particulières et la disponibilité de pièces spéciales telles que les angles internes et externes, les embouts et les joints font de PROJOLLY SQUARE un profil très recherché qui permet une application élégante et soignée.
Spécification
  • Finishes: - CHROMED BRASS ALUMINIUM
Spécifications techniques
  • Réference unique.PROJOLLY_SQUARE_CHROMED_BRASS_ALUMINIUM
  • Famille de produitsPROFILES FOR WALL AND FLOORS
  • Groupe de produitsPROJOLLY SQUARE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord