Publier vos produits
Fire Resistant Access Panel
Promat

Fire Resistant Access Panel

Traduit par Google,

Les panneaux et trappes Promat sont approuvés dans une gamme de tailles et de résistance au feu, offrant une flexibilité pour tout type d'ouverture dans des substrats tels que les murs, les sols ou les plafonds. Ils sont faciles à installer et peuvent être finis ou décorés en fonction des éléments de construction environnants. Les types de fixation de ces panneaux et trappes dépendent largement du domaine d'application, de la fréquence d'entretien, de l'aspect et du poids des panneaux/trappes.

Tous les panneaux et trappes doivent avoir un niveau de résistance au feu au moins égal aux éléments de construction et/ou constructions environnants. Il peut s'agir de plafonds suspendus, de sols ou de murs en béton/maçonnerie, de cloisons légères, etc. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que tous les espaces entre le panneau/la trappe et l'ouverture sont parfaitement scellés pour empêcher l'entrée de fumée chaude ou froide provenant du bâtiment naturel ou du mouvement thermique.

Spécifications techniques
  • Réference unique.access_panel
  • Famille de produitsFire Products
  • Groupe de produitsAccess Panel
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-06-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2440
  • Largeur (mm)1220
En rapport
  • Matériel principalSilicate de calcium
  • Conçu enHong Kong
  • Fabriqué enHong Kong
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619

Disponibilité de la région

Asie Océanie