Publier vos produits
Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (1 Hour)
Promat

Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (1 Hour)

Traduit par Google,

Les services mécaniques et électriques (M&E) nécessitent une protection contre les incendies pour maintenir le fonctionnement de certains systèmes et services électriques et/ou mécaniques essentiels, ainsi que pour empêcher la propagation du feu, de la fumée et des émanations toxiques d'un compartiment du bâtiment à un autre.

Il est nécessaire de s'assurer que le fonctionnement continu des systèmes et services électriques essentiels est maintenu pendant un incendie, pendant une période de temps spécifiée, jusqu'à ce que tous les occupants du bâtiment se soient échappés. Les systèmes électriques nécessitant une protection contre le feu peuvent inclure :

• Alarmes incendie à commande électrique
• Éclairage d'évacuation d'urgence
• Systèmes d'extinction à commande électrique
• Systèmes d'extraction de fumée
• Alimentation électrique pour les ascenseurs des pompiers dans les immeubles de grande hauteur
• Alimentation en eau et pompes desservant les systèmes de gicleurs
• Réseaux essentiels de soutien à la vie et/ou informatiques, de communication ou de technologie de l'information

Spécifications techniques
  • Réference unique.enclosure_to_dry_riser_pipe_60
  • Famille de produitsMechancial and Electrical Services Enclosure
  • Groupe de produitsDry Riser
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-06-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2440
  • Largeur (mm)1220
En rapport
  • Matériel principalSilicate de calcium
  • Conçu enSingapour
  • Fabriqué enSingapour
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Nom UNSPSCFire protection
  • Code UNSPSC4619

Disponibilité de la région

Asie Océanie