Publier vos produits
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    Traduit par Google,

    Les colliers de vidage au sol aident à empêcher le passage du feu et de la fumée par les ouvertures dans les planchers des compartiments en cas d'incendie. Pour l'installation de colliers sur des coffrages perdus et dans des dalles de sol minces (<150 mm), contactez toujours Promat. Ces colliers sont disponibles en différents modèles et le type utilisé dépend de la certification requise pour le bâtiment.

    Les colliers hauts encastrés pour déchets de sol PROMASEAL® (brevet en instance) sont conçus pour fournir une résistance au feu là où les déchets de sol pénètrent dans les zones humides. Les colliers ont été testés pour des applications de sol coulé avec le raccord de tuyau dans le collier et lorsqu'ils ont été testés selon AS1530 : Partie 4 et AS4072 : Partie 1, ils ont obtenu un FRL de -/240/240.

    Le collier FWCH100 convient aux tuyaux en uPVC de 50, 80 et 100 mm, en PEHD de 100 mm et en Rehau Raupiano de 100 mm. La profondeur minimale de la dalle est de 150 mm.

    Avantages
    • Testé pour les tuyaux en uPVC, HDPE et Raupiano
    • Peut avoir une prise/accouplement pour uPVC ou HDPE installé dans le collier
    • Convient aux tuyaux de 50, 80 et 100 mm
    • Version haute et basse disponible

    Spécifications techniques
    • Réference unique.promaseal_floor_waste_castin_high_collar_fwch
    • Famille de produitsFire Stopping
    • Groupe de produitsIntumescent Sealing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie