Publier vos produits
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    Traduit par Google,

    PROMASTOP® UniCollar® est un dispositif intumescent conçu pour maintenir l'intégrité des éléments résistants au feu à travers lesquels passent divers tuyaux en plastique. Il convient à une installation dans différents sols et murs similaires à celui dans lequel il a été testé. En cas d'incendie, le matériau intumescent du PROMASTOP® UniCollar® se dilate rapidement, obturant le tuyau en plastique ou l'isolant combustible et formant une barrière isolante.

    PROMASTOP® UniCollar® est actuellement testé avec de nombreux types de plastique nouveaux et existants en utilisant l'uPVC comme référence.

    PROMASTOP® UniCollar® est emballé dans des boîtes individuelles contenant chacune une longueur de collier de 2250 mm (ou 150 segments) et les accessoires de fixation sont inclus. Le collier est conçu pour pouvoir être découpé et clipsé par modules de 15 mm. Pour un guide du nombre approximatif de tailles de colliers par bande, veuillez vous référer au tableau du guide d'utilisation.

    Avantages
    • Taille de l'ouverture
    • Flexibilité du ou des joints
    •Conditions ambiantes
    • Fréquence de changement de services
    • Services de pénétration
    • Légèreté de la fumée ou du gaz
    • Vie de conception
    • Construction parentale (type de substrat)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.promastop_unicollar
    • Famille de produitsFire Stopping
    • Groupe de produitsIntumescent Sealing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSingapour
    • Fabriqué enSingapour
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie