Publier vos produits
Fire Resistant Self-Supporting Ceiling
Fire Resistant Self-Supporting Ceiling
    Promat

    Fire Resistant Self-Supporting Ceiling

    Traduit par Google,

    Ceux-ci sont normalement non porteurs et, selon le type de construction, sont utilisés pour fournir une protection contre les attaques d'incendie par le bas et/ou par le haut. Les panneaux de plafond sont fixés dans un système de charpente en acier ou en bois s'étendant et soutenu entre deux murs.

    Les plafonds à membrane autoportants doivent normalement être testés ou évalués conformément à la norme BS 476 : partie 22 : 1987 et/ou AS 1530 : partie 4 : 2005 pour satisfaire aux critères de défaillance d'intégrité et d'isolation.

    Ces systèmes de plafond permettent la protection vers ou contre les services contenus dans le vide du plafond. Ils fourniront également une protection aux poutres en acier qui doivent répondre aux critères de la norme BS 476 : Parties 21 et 23 : 1987 lorsque l'exposition au feu se fait par le bas.

    Avantages
    • Jusqu'à 4 heures FRL
    • Méthodes d'installation faciles d'où augmentation de la productivité
    • Moins de matériel requis pour atteindre les niveaux de résistance au feu
    • Moins de coût d'installation global
    •Poids léger
    • Cadre moins complexe
    • Performances acoustiques

    Spécifications techniques
    • Réference unique.self_supporting_ceiling
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsSelf-Supporting Ceiling
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    En rapport
    • Matériel principalSilicate de calcium
    • Conçu enHong Kong
    • Fabriqué enHong Kong
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie