Publier vos produits
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
    Promat

    Fire Resistant Structural and Concrete Protection

    Traduit par Google,

    L'acier perd sa capacité portante à une température supérieure à 550°C lors d'un incendie ; par conséquent, une protection de l'acier de construction (par exemple avec des panneaux, de la peinture, un spray, etc.) est nécessaire pour préserver la stabilité de la structure du bâtiment en cas d'incendie. Tous les produits et systèmes Promat ont été testés dans des laboratoires accrédités au niveau national dans le monde entier selon diverses normes, par exemple BS 476 : partie 21, AS 1530 : partie 4, DIN 4102, ASTM E119 et EN 13381-8.

    Avantages
    • Jusqu'à 4 heures FRL
    • Épaisseur uniforme garantie
    • Aucune préparation de l'acier requise
    • Ne nécessite pas d'équipement spécial
    •Entretien facile
    • Peut être installé simultanément avec d'autres corps de métier
    • Peut recevoir n'importe quelle finition architecturale

    Spécifications techniques
    • Réference unique.structural_concrete_protection
    • Famille de produitsStructural Steel and Concrete Protection
    • Groupe de produitsFire Resistant Structural and Concrete Protection
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    En rapport
    • Matériel principalSilicate de calcium
    • Conçu enHong Kong
    • Fabriqué enHong Kong
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie