Publier vos produits
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 9l -4l MONTAGGIO RAPIDO ®

    Traduit par Google,

    POUR MURS EN BRIQUES OU ASSEMBLAGE AVANT - POUR CUVE MURALE 1322490201

    DOMAINES D'APPLICATION

    • Pour les murs en briques
    • fixation partielle ou totale de la paroi avant
    • Pour bol mural
    • Deux quantités d'eau de rinçage
    Spécification
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 8 cm total thickness - Anti-condensation - Plaster holder pre-built mesh - Front control with two quantities rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 23 x 25 cm flush pipe and protection cap - Ø 60-40 mm rubber plug - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Powder coated frame with 6 expandible fastening straps - Distance between bowl fitting holes 180/230 mm - 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts - Ø 90 mm snap collar for flush curve - Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket - Ø 90 mm protection cap - Ø 90 mm extended sleeve with gasket - 2 washers with eccentric short joint for WC regulation - 2 protection caps - Fixing materials, brackets and plugs TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 9-4l long - rinsing regulation range 9-6l short - rinsing regulation range 4-3l
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ToiletcisternsPUCCIeco9l-4lMONTAGGIORAPIDO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Code ETIMEC010864
    • Nom ETIMSurface-mounted flushing reservoir