Publier vos produits
Toilet cisterns PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l
Toilet cisterns PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l

    Toilet cisterns PUCCI ® SARA TRONIC 9l / 6l / 4l

    Traduit par Google,

    IMPULSION ÉLECTRIQUE - POUR MURS EN BRIQUES - POUR BASSIN AU SOL

    DOMAINES D'APPLICATION

    • Pour les murs en briques
    • Pour bol monté sur pied
    • Capacité de rinçage réglable 9 litres 6 litres 4 litres
    • Distance de détection de l'utilisateur : de 0,5 à 1,5 mètre 2115000201
    Spécification
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 8 cm total thickness - Anti-condensation - Plaster holder pre-built mesh - Water connection from above misalinied on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank vastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, convers and cap for rinsing pipe ajustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - 220 VAC - 12 VDC power suppy with 3 m cable and connector - Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench - Inspection door with servomotor and board with bluetooth - Recessed box and sheath 3 m TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing regulation range 9l - 6l - 4l rinsing quantity predetermined setting - out 9l user detection distance from 0.5 to 1.5 metres preordained setting 0.8 metres sensor incline for normal bowls
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ToiletcisternsPUCCISARATRONIC9l-6l-4l
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC