Publier vos produits
LK78X door, inward opening
Purso

LK78X door, inward opening

Traduit par Google,

Système de porte hautement isolé, ouverture vers l'intérieur


Applications:
Portes ouvrant vers l'intérieur/portes à deux vantaux

Portes coulissantes

Spécification
  • LK78X highly insulated inward opening door

    Door U-value even under 0.8 W/m²K

    Frame depth 78 mm

    Maximum weight of one door leaf 140 kg

    LK78X doors can be easily mounted to P50L facade system

    Minimal care and maintenance required, completely recyclable

    Burglar resistance class up to RC3 according to DIN EN 1627

    High-quality building systems are a long-lasting, ecological and cost-effective choice. Our building system products meet the demanding conditions of Northern Europe and offer versatile design possibilities.


Spécifications techniques
  • Réference unique.LK78X-door-inward-opening
  • Famille de produitsDoor
  • Groupe de produitsLK78X
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)78
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes