Publier vos produits
Filtre à eau Quooker
Filtre à eau Quooker
    Quooker

    Filtre à eau Quooker

    Filtre à eau

    Grâce au Cold Water Filter, votre robinet Quooker délivre une délicieuse eau filtrée en plus de vous fournir de l’eau bouillante à
    100 °C.

    Pour l’activer, il vous suffit d’enfoncer le bouton moleté, d’attendre puis de le tourner. L’anneau LED du robinet s’allume alors en bleu. 

    Ce filtre à charbon actif à installer sur votre arrivée d'eau froide classique vous fournira de l’eau froide propre et rafraîchissante.

    Il améliore le goût et la qualité de l’eau froide en éliminant les impuretés comme le chlore, et 99% des traces de pesticides, médicaments et métaux lours. Filtre à changer tous les ans.

    Spécification
    • Spécifications générales:

      Hauteur 265 mm
      Largeur 85 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cold-water-filter
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCold Water Filter
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011394
    • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
    • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe