Publier vos produits
Robinet Flex Round Quooker
Robinet Flex Round Quooker
Robinet Flex Round Quooker
Robinet Flex Round Quooker
Robinet Flex Round Quooker
Robinet Flex Round Quooker
Robinet Flex Round Quooker
Robinet Flex Round Quooker
Robinet Flex Round Quooker
    Quooker

    Robinet Flex Round Quooker

    Quooker Flex Round 
    Robinet tout-en-un avec douchette

    Le Flex distribue de l'eau bouillante à 100°C ainsi que de l'eau chaude et froide par la partie mitigeur classique lorsqu'on actionnele levier. Il est notre modèle de robinet le plus vendu grâce à la portée supplémentaire offerte par la douchette. Il est parfait pour laver des légumes, rincer des planches à découper et nettoyer l’évier. Sa sécurité intégrée empêche l’eau bouillante de s’écouler si le tuyau est tiré. 

    Comme pour tous les robinets Quooker en ajoutant un Cube, obtenez de l'eau filtrée, réfrigérée, plate et pétillante.

    Spécification
    • Finitions disponibles:

      Chromé (CHR)
      Acier inoxydable (SST)
      Noir mat (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Cuivre rosé (RCO)
      Laiton patiné (PTB)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flex-round
    • Famille de produitsFlex
    • Groupe de produitsFlex
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)411
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)256.5
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Matériel secondairePVD coating
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011394
    • Nom ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Description de l'Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 29 15
    • Titre OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe