Publier vos produits
Rada Pulse 126 Operating System
RADA

Rada Pulse 126 Operating System

Traduit par Google,
Système d'exploitation pour le rinçage d'urinoir de groupe à utiliser avec le système Rada Pulse Control Box, comprenant un capteur non tactile monté au plafond et une électrovanne. Pulse 126 est un système d'exploitation pour le contrôle de l'eau d'un groupe d'urinoirs, incorporant un capteur « sans contact » monté au plafond et une électrovanne. Le système est conçu pour être utilisé avec le boîtier de commande Pulse et le programmateur portatif.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Pulse 126 Operating System (1.1495.067)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated the Rada Pulse control box waits for a period of inactivity before energising the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be pre-set, via the control box and programmer.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    • Minimum: 0.50 m.

    • Maximum: 2.5 m.

    Materials:

    • Ceiling mounted sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP55.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Pulse-126-Operating-System
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsOther Sanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)128
  • Largeur (mm)128
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondairePolyamide
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices

Disponibilité de la région

L'Europe