Publier vos produits
Rada Pulse Control Box
RADA

Rada Pulse Control Box

Traduit par Google,
Unité de contrôle complète du système de salle de bain avec transformateur 12 V intégré capable de contrôler jusqu'à 10 systèmes d'exploitation Rada Pulse. Une unité de contrôle complète du système sanitaire équipée d'un transformateur 12v capable de contrôler jusqu'à 10 systèmes d'exploitation Rada Pulse.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Pulse Control Box (2.1.093.79.3)

    Accessories

    Rada Pulse 120 Operating System

    Rada Pulse 122 Operating System

    Rada Pulse 124 Operating System

    Rada Pulse 125 Operating System

    Rada Pulse 126 Operating System

    Rada Pulse 129 Operating System

    Standard product features

    The control box will enable the precise control of showering, hand washing and urinal flushing.

    A single control box will control up to 10 outlets in any configuration.

    Each outlet is operated via a no-touch sensor and a universal solenoid valve, ensuring maximum hygiene in the washroom.

    In addition, the control box will also provide a signal for up to 3 auxiliary functions, fans, lights and pumps.

    The system is programmed remotely with a hand held programmer.

    The programmer is plugged into the control box then used to either set up or adjust the flow settings of individual outlets.

    Materials:

    • Control box: PC/ABS blended plastic, fire retardant.

    • Programmer: Tough ABS plastic with a 3 m extendable coiled cable and pin plug attachment.

    Accessories:

    • Rada Pulse hand held programmer.

    • Rada Pulse 120 Operating System

    • Rada Pulse 122 Operating System

    • Rada Pulse 124 Operating System

    • Rada Pulse 125 Operating System

    • Rada Pulse 126 Operating System

    • Rada Pulse 129 Operating System

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Pulse-Control-Box
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsOther Sanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)117
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalPC/ABS
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe