Publier vos produits
Rada Universal 12 V AC Transformer
RADA

Rada Universal 12 V AC Transformer

Traduit par Google,
Transformateur Rada Universal 12 V AC fournissant une alimentation basse tension sécurisée jusqu'à 16 unités de contrôle Rada Mono. Transformateur universel 12 V CA fournissant une alimentation basse tension sécurisée à 16 (maximum) unités de contrôle Rada Pulse Mono.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Universal 12v AC Transformer (2.1.093.72.2)

    Standard product features

    General:

    • The transformer enclosure is water resistant and intended for wall mounting to a suitable flat dry surface. It is intended for permanent connection to the fixed electrical wiring of the mains electric system.

    • A 2 metre length of 230 V supply cable is supplied pre-connected within the box.

    • Safe, low-voltage 12 V AC output is fuse protected internally.

    Size (w x h x d):

    • 120 x 240 x 90 mm.

    Approvals:

    • Designed, manufactured and supported in accordance with accredited BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 14001.

    • Complies with all relevant directives for CE marking.

    Electrical specification:

    • Supply voltage: 230 V AC ±10%.

    • Power consumption: 160 VA.

    • Output voltage: 12 V AC ±10%.

    • Protection: IP54.

    • Ambient temperature: 0–40 °C.

    • Maximum humidity: 80% at 25 °C.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Universal-12-V-AC-Transformer
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsOther Sanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)240
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets