Publier vos produits
Airwell, Superior Vapour Barrier and General Gas Membrane

Airwell, Superior Vapour Barrier and General Gas Membrane

Traduit par Google,

Un tuyau avec une section d'aération est inséré de haut en bas dans le puits. Une source constante d'air est introduite dans ce tube d'aération soulevant efficacement l'eau du fond du puits pour créer un flux d'eau aéré sur le dessus du niveau d'eau du puits lui-même.


L'accès de l'air à l'eau est rétabli permettant la ventilation des gaz, tels que le radon et le méthane, vers l'atmosphère. Le système élimine rapidement et de manière fiable les contaminants.

  • automatique
  • sans entretien
  • coût d'exploitation minimal
  • pas de tartre ni d'encrassement biologique
  • pas de produits chimiques
Spécifications techniques
  • Réference unique.radon-airwell
  • Famille de produitsPlumbing Fixtures - Sanitary Disposal Units
  • Groupe de produitsRadon Mitigation Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers