Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

RAK-RESORT - With Pedestal 45cm

No d'article: RAK-RESORT-WASH-BASIN-CORNER-W-PEDESTAL-45CM-RST2601AWHA-CO0102AWHA
Fabricant: Rak Ceramics
Famille de produits: RESORT
Groupe de produits: Basins
Largeur (mm): 450
Hauteur (mm): 795
Profondeur (mm): 400
Date de publication: 2019-03-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire: Ceramics
Créé en: United Arab Emirates
Fabriqué en: United Arab Emirates
Poids net (kg): 18.2

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 la description: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 la description: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
Sanitary - Basins

Nom Valeur
Colour Alpine White
Height 795 mm
Length 450 mm
Material Vitreous china
Mounting Full pedestal ; Pedestal ; Corner
Width 400 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 450 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®