Publier vos produits
Regard siphoïde Ø1200
Rasan

Regard siphoïde Ø1200

Les regards pour assainissement de la marque RASAN sont constitués de plusieurs éléments en PE fabriqués par la technique du moulage rotatif.

Les regards pour assainissement sont fabriqués à partir de plusieurs éléments en PE utilisant la technique du moulage rotatif.

Les regards sont fournis avec la hauteur souhaitée et, à cet effet, ces éléments sont soudés ensemble ; ou bien ils sont fournis en pièces individuelles et sont assemblés sur site à l'aide d'un joint en caoutchouc.

Dans les deux cas, l'union est parfaite et étanche entre les différentes pièces, qui sont dotées de nervures de renfort, ce qui permet un assemblage hautement résistant à la pression des terres.

Les regards RASAN sont fabriqués dans les diamètres suivants :

D800

D1000

D1200

D2000

Spécification
  • Regard siphonique système PE RASAN D=1000 mm, hauteur max. 2,00 m, avec cône réducteur vers le regard D=600 mm en haut, fond plat, canaux intégrés, comprenant les connexions d'entrée avec manchon de raccordement avec joint élastique et sortie siphon intégrée, posé sur une dalle en béton HA-25/P/40/l 20 cm d'épaisseur, entièrement nivelée et installée (hors couvercle de regard, excavation ou remblais périphérique extérieur), conforme à la norme CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, UNE-EN 13598-2:2017.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pozo-sifonico-1200
  • Famille de produitsPOZO PE
  • Groupe de produitsSIFÓNICO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG000005
  • Nom ETIMSub-floor systems