Publier vos produits
Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light
Rationel

Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light

Traduit par Google,
Le design Rationel AURAPLUS est épuré, élégant et crée une belle apparence architecturale, que vous construisiez à partir de neuf ou de rénovation. La conception étroite garantit qu'un maximum de lumière du jour pénètre dans le bâtiment. La construction mince et bien isolée permet de laisser entrer plus de chaleur solaire en hiver qu'elle n'en laisse sortir. Cela signifie une facture de chauffage beaucoup plus faible pendant la saison de chauffage et d'importantes économies de CO2. De plus, il améliore le climat intérieur tant pour le confort que pour la santé en minimisant les courants d'air et les points froids. Il y a une sécurité supplémentaire intégrée dans les fenêtres Rationel AURAPLUS qui rend la vie difficile pour le cambrioleur. Il y a plusieurs points de verrouillage autour de la construction châssis/cadre. Les fenêtres et les portes sont également sécurisées avec des ferrures renforcées en standard et des crémones à trois points de verrouillage. La famille "Rationel AURAPLUS Tilt_turn_inward" se compose de 1 type de porte avec 9 tailles prédéfinies, des informations associées sur l'issue de secours et les valeurs à utiliser dans le calcul de l'énergie. Les portes oscillo-battantes fonctionnent de deux manières. Pour la ventilation, la porte est inclinée vers le haut. Pour s'ouvrir, le châssis est accroché sur le côté et s'ouvre vers l'intérieur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.EW3700-7
  • Famille de produitsAURAPLUS
  • Groupe de produitsWood/Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames