Publier vos produits
Tuyau Repolen PE100
Reboca

Tuyau Repolen PE100

Traduit par Google,

Les tubes Repolen PE100, fabriqués en polyéthylène haute densité vierge, se caractérisent par leur légèreté, leur flexibilité et leur haute résistance thermique, chimique et électrique. Leur structure hautement cristalline, combinée à leur capacité à résister à la pression interne, en fait une solution idéale pour des applications telles que l'approvisionnement en eau potable, les systèmes d'irrigation, l'assainissement, les conduites électriques et le transport de gaz.

Spécification
  • High-density polyethylene (HDPE) pipes feature a smooth inner surface that prevents scale buildup and simplifies maintenance tasks, while their resistance to abrasion, ultraviolet radiation, and ground movement ensures a long service life. Furthermore, being a non-toxic and fully recyclable material, they represent a safe and environmentally friendly alternative.

    Repolen PE100 Potable Water Serie 4-SDR9 PN20

    Repolen PE100 Potable Water Serie 5 -SDR11 PN16

    Repolen PE100 Potable Water Serie 8 -SDR17 PN10

    Repolen PE100 Potable Water Serie 12,5 -SDR26 PN6

Spécifications techniques
  • Réference unique.repolen-pe100-pipes
  • Famille de produitsMonolayer PE100 pipes
  • Groupe de produitsHigh-density polyethylene (HDPE) monolayer pipe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
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
Produits similaires