Publier vos produits
Dura-Grip OSHA Aluminum Stairs
REDD Team

Dura-Grip OSHA Aluminum Stairs

Traduit par Google,

L'escalier Dura-Grip OSHA est conçu pour les remorques de construction et les bureaux sur le terrain qui doivent respecter les réglementations OSHA. Vous pouvez facilement assembler et régler ces escaliers en fonction du seuil et de la configuration nécessaire.

Caractéristiques

  • Les escaliers en aluminium de l'équipe REDD offrent un accès conforme à l'OSHA aux bâtiments modulaires, aux remorques de construction et aux bureaux temporaires.
  • Les paliers et les escaliers sont conçus pour une charge vive de 100 lb/pi² et une charge concentrée de 300 lb pour vous aider à respecter les réglementations OSHA.
  • Les escaliers et rampes en aluminium sont à la fois non corrosifs et incombustibles.
  • Sans entretien, avec un pont durable antidérapant et auto-videur.
  • L'installation est facile avec un minimum de pièces et des rails et pieds coulissants.
  • L'aluminium léger mais solide signifie moins de poids que les systèmes comparables en bois ou en métal.
  • Facilement assemblé en moins de dix minutes.
  • 1 an de garantie sur nos produits de sécurité compatibles OSHA.


Spécification
  • ALL SYSTEMS INCLUDE STAINLESS STEEL HARDWARE

    ALL LANDINGS ARE PRE-DRILLED FOR ATTACHMENT TO BUILDINGS

    ALL LEGS ARE UNIVERSAL

    LEG PADS ARE 5" X 8" OFFSET

    DURA GRIP- SLIP-RESISTANT, SELF-DRAINING INTERLOCKING ALUMINUM DECK

    GENERAL CODE
    3 STEP WILL HAVE 34" HIGH STAIR RAILS
    4 STEP WILL HAVE 42" GUARDRAIL W/34" 
    HANDRAIL RAILS ARE UNIVERSAL

Spécifications techniques
  • Réference unique.dura-grip-osha-aluminum-stairs
  • Famille de produitsAluminum Access Products
  • Groupe de produitsDura-Grip OSHA Aluminum Stairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
  • Classification IFCMarche
  • Code Uniclass 2015EF_35_10
  • Description de l'Uniclass 2015Stairs
  • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Numéro OmniClass23-17 23 17
  • Titre OmniClassStairs