Publier vos produits
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White

    Traduit par Google,
    Parfait pour un changement facile et des applications de rénovation, la baignoire en acrylique de base est fabriquée à partir d'acrylique de qualité sanitaire et utilise un support de renforcement en acier dans le bord de la baignoire. Une baignoire abordable et fiable, Base est le choix facile pour les constructeurs et les plombiers à la recherche d'une solution simple.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1792824
    • Famille de produitsBase
    • Groupe de produitsBase
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)715
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)16.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas

    Disponibilité de la région

    Océanie