Publier vos produits
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Right Hand Bowl 800mm Matte White
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Right Hand Bowl 800mm Matte White
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Right Hand Bowl 800mm Matte White
    Reece

    Roca Ona Vanity All Drawer Twin Right Hand Bowl 800mm Matte White

    Traduit par Google,
    La collection de salle de bains Roca Ona rend hommage à son héritage espagnol et à la diversité de son paysage méditerranéen. Avec les meubles-lavabos Roca Ona, choisir les meubles parfaits pour votre salle de bains n'a jamais été aussi simple. Le plan de toilette en céramique de conception espagnole est doté d'une étagère intégrée, idéale pour les espaces de vie. Il est disponible avec une vasque centrale de 1 000 mm ou une vasque à gauche ou à droite de 800 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.21204
    • Famille de produitsRoca
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)645
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)460
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie