Publier vos produits
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Conçu pour les applications commerciales les plus exigeantes, le distributeur de savon Wolfen est facile à utiliser et d'une grande robustesse. Adapté à une vaste gamme d'applications commerciales et industrielles, chaque élément est parfaitement intégré pour une performance optimale dans son environnement d'utilisation. Fabriqué en acier inoxydable 304, conforme à la norme NZS 4121 et bénéficiant d'une garantie de 5 ans, une des meilleures du secteur, le distributeur Wolfen vous offre une tranquillité d'esprit totale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2263888
    • Famille de produitsWolfen
    • Groupe de produitsWolfen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)99
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    Océanie