Publier vos produits
Posh Domaine 600mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 600mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Cherry Pie Top (no basin)
Posh Domaine 600mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Cherry Pie Top (no basin)
    Reece

    Posh Domaine 600mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Cherry Pie Top (no basin)

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine Vanity combine un design exceptionnel avec une personnalisation abordable. Reflétez votre propre style personnel avec une combinaison infinie de tailles, de finitions et d'options de paillasse. Avec une combinaison de portes et de tiroirs au look moderne, le meuble-lavabo au sol Posh Domaine Conventional de 600 mm est doté d'un plateau à surface solide Cherry Pie et d'un intérieur blanc frais.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2350527
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)500
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie