Publier vos produits
Posh Domaine 900mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
Posh Domaine 900mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
Posh Domaine 900mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 900mm Wall Hung Vanity Unit Conventional Ceramic Top

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine Vanity combine un design exceptionnel avec une personnalisation abordable. Reflétez votre propre style personnel avec une combinaison infinie de tailles, de finitions et d'options de paillasse. Avec une combinaison de portes et de tiroirs au look moderne, le meuble-lavabo suspendu Posh Domaine Conventional de 900 mm est doté d'un dessus en céramique avec lavabo intégré et d'un intérieur blanc frais.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2350543
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)460
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit